Menu  Rechercher

Passe-fils à membrane - Découpe sur une seule face

En stock

Les passe-fils à membrane sont dotés en leur centre d'une fine pellicule centrale pouvant être percée pour permettre le passage de différents calibres de fil dans un boîtier ou dans un panneau. Alors que les découpes sur deux faces, une pellicule centrale est présente au centre du passe-fils, les découpes une face disposent d'une pellicule sur un côté du passe-fil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre intérieur Épaisseur panneau Ajouter au panier
500 En stock
4.1 mm
0.8 mm
6751 En stock
11.0 mm
1.5 mm
9000 En stock
9.5 mm
1.5 mm
13355 En stock
16.0 mm
1.5 mm
990 En stock
20.5 mm
1.5 mm
85 En stock
8.0 mm
1.5 mm
3183 En stock
18.4 mm
1.5 mm
19000 En stock
6.4 mm
1.5 mm
Passe-fils à membrane 6.4 mm 4.1 mm TPE

10002612


Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    4.1 mm
  • Diamètre total
    9.4 mm
  • Hauteur totale
    3.6 mm
  • Épaisseur panneau
    0.8 mm
Passe-fils à membrane 16.0 mm 11.0 mm TPE

10002650


Niveaux de stock
6751 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    11.0 mm
  • Diamètre total
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fils à membrane 12.5 mm 9.5 mm TPE

10002636


Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre total
    15.7 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fils à membrane 19.0 mm 16.0 mm TPE

10002599


Niveaux de stock
13355 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Diamètre total
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fils à membrane 25.4 mm 20.5 mm TPE

10002605


Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    20.5 mm
  • Diamètre total
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fils à membrane 11.0 mm 8.0 mm TPE

10002643


Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre total
    17.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fils à membrane 22.0 mm 18.4 mm TPE

10002582


Niveaux de stock
3183 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    18.4 mm
  • Diamètre total
    25.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fils à membrane (Øt) 6.4 mm (Øi) TPE

10002629


Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre total
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    6.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm