Menu  Rechercher

Passe-fils à membrane 16.0 mm 11.0 mm TPE

Le passe-fil One Side à membrane à découpe sur deux faces est doté d'un film central qui permet de faire passer des fils de tailles différentes et de maintenir l'étanchéité pour empêcher la pénétration de la saleté et de la poussière.
Référence Essentra :

10002650

Référence du fabricant:

DGB-7

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1178 €
5000 - 9999 0,1087 €
10000 - 19999 0,1029 €
20000 - 29999 0,0972 €
30000 + 0,086 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

117,80 €

1000 x 0,1178 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière TPE
Ø de trou compatible 16.0 mm
Diamètre intérieur 11.0 mm
Diamètre total 19.0 mm
Hauteur totale 8.0 mm
Épaisseur panneau 1.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type Bulle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter