Menu  Rechercher

Passe-fils à visser

En stock

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Disponibles en trois types : standard, tige repliable et étanche.

Séries: SR2762

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Tailles de filetages compatibles Épaisseur tête Ø tête Ø trou Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
0,0587 € - 0,0735 € 1000 En stock
0.8 mm
0,0691 € - 0,0768 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
0,0618 € - 0,0927 € 11121 En stock
0.8 mm
0,0647 € - 0,0972 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0,0498 € - 0,0748 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0,0559 € - 0,0621 € 498 En stock
1.2 mm
0,0481 € - 0,0534 € 835 En stock
0.8 mm
0,0463 € - 0,0515 € 1044 En stock
0.8 mm
0,0587 € - 0,0735 € 1442 En stock
2.1 mm
0,0863 € - 0,1152 € 1000 En stock
2.4 mm
3621 En stock
1.6 mm
4000 En stock
3.2 mm
2262 En stock
0.8 mm
8000 En stock
6.4 mm
0,2683 € - 0,307 € 20 En stock
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,0887 € - 0,1108 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0,099 € - 0,1222 € 2950 En stock
1.6 mm
0,0632 € - 0,0703 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
0,0498 € - 0,0748 € 44000 En stock
0.8 mm
0,0786 € - 0,0971 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
  • sur 4
Écrou pour tôle 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307441

Gamme de prix
0,0735 € - 0,0587 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.4 mm
  • Longueur totale
    9.2 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nylon 6/6

10307601

Gamme de prix
0,0768 € - 0,0691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    6.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Gamme de prix
0,0927 € - 0,0618 €

Niveaux de stock
11121 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    7.9 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Nylon 6/6

10307526

Gamme de prix
0,0972 € - 0,0647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.7 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307670

Gamme de prix
0,0748 € - 0,0498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.9 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

10307465

Gamme de prix
0,0621 € - 0,0559 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.7 mm
  • Longueur totale
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 Nylon 6/6

10307519

Gamme de prix
0,0534 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
835 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    12.8 mm
  • Longueur totale
    7.8 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

10307403

Gamme de prix
0,0515 € - 0,0463 €

Niveaux de stock
1044 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

10307373

Gamme de prix
0,0735 € - 0,0587 €

Niveaux de stock
1442 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.5 mm
  • Longueur totale
    9.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Gamme de prix
0,1152 € - 0,0863 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Entretoise à visser 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243


Niveaux de stock
3621 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Entretoise à visser 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250


Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Entretoise à visser 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236


Niveaux de stock
2262 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Entretoise à visser 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274


Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    17.5 mm
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Cheville 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Gamme de prix
0,307 € - 0,2683 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Longueur totale
    24.1 mm
  • Ø tête
    12.4 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307328

Gamme de prix
0,1108 € - 0,0887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    12.4 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307489

Gamme de prix
0,1222 € - 0,099 €

Niveaux de stock
2950 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    12.1 mm
  • Longueur totale
    12.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10307540

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    10.3 mm
  • Longueur totale
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 Nylon 6/6

10307656

Gamme de prix
0,0748 € - 0,0498 €

Niveaux de stock
44000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.4 mm #10 Nylon 6/6

10307717

Gamme de prix
0,0971 € - 0,0786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.9 mm
  • Longueur totale
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2