Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond 6,4 mm PA Noir

Ce passe-câble anti-traction monobloc ancre en toute sécurité et protège les câbles et fils des bords tranchants en application. Fabriqué en nylon noir thermostabilisé et UL4 V-2.
Référence Essentra :

10363485

Référence du fabricant:

23MP05N40

28370 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1556 €
5000 - 19999 0,14 €
20000 + 0,126 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

155,60 €

1000 x 0,1556 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond
Matière PA
Taille du câble 6.4 mm
Longueur de tête 11.3 mm
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Largeur totale 14.7 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter