Menu  Rechercher

Passe-fils anti-traction

En stock

Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.

Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.

Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1730

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Forme de câbles compatibles Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,1707 € - 0,1936 € 8006 En stock
Rond
1.6 mm
0,0667 € - 0,0916 € 106809 En stock
Rond
2.5 mm
0,1793 € - 0,2066 € 9535 En stock
Rond
3.2 mm
10258811 0,228 € - 0,2638 € 3500 En stock
16.6 mm
Rond
4.0 mm
0,1331 € - 0,1606 € 7798 En stock
Rond
3.2 mm
0,1793 € - 0,2066 € Demander le délai de livraison ici
Rond
1.6 mm
0,1073 € - 0,3572 € 1992 En stock
19.7 mm
Rond
3.2 mm
0,1807 € - 0,5681 € Demander le délai de livraison ici
21.6 mm
Rond
3.2 mm
0,067 € - 0,0918 € 1207 En stock
Plate
1.6 mm
0,1793 € - 0,2066 € 22881 En stock
Rond
1.6 mm
0,0883 € - 0,1031 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Rond
1.6 mm
0,1793 € - 0,2051 € Demander le délai de livraison ici
Plate
1.8 mm
0,1333 € - 0,1564 € 7272 En stock
12.9 mm
Rond
1.6 mm
0,1793 € - 0,2066 € Demander le délai de livraison ici
Rond
3.2 mm
0,067 € - 0,0918 € 1970 En stock
Plate
1.6 mm
0,1107 € - 0,1341 € 10000 En stock
Plate
2.5 mm
0,1307 € - 0,1563 € Demander le délai de livraison ici
Plate
2.5 mm
0,3457 € - 0,4054 € 2837 En stock
19.4 mm
Rond
1.6 mm
0,4927 € - 0,4927 € Demander le délai de livraison ici
10258682 0,0883 € - 0,1031 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Double
1.6 mm
  • sur 5
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 mm ; 7,4 mm Nylon 6/6 Noir

10173374

Gamme de prix
0,1936 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
8006 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,35 mm Nylon 6/6 Noir

10027431

Gamme de prix
0,0916 € - 0,0667 €

Niveaux de stock
106809 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    6.35 mm, 6.73 mm, 6.86 mm, 7.37 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm Nylon 6/6 Noir

10173411

Gamme de prix
0,2066 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
9535 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 à 9,2 mm PA Noir

10258811

Gamme de prix
0,2638 € - 0,228 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 - 9.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.0 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,26 mm Nylon 6/6 Noir

10027448

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1331 €

Niveaux de stock
7798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9.2 - 10.5 mm Nylon 6/6 Noir

10173442

Gamme de prix
0,2066 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    9.2 x 10.5 mm, 11.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9,2 - 10,5 mm PA Noir

10281574

Gamme de prix
0,3572 € - 0,1073 €

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.2 - 10.5 mm
  • Longueur de tête
    19.7 mm
Passe-câble anti-traction Rond 10,0 - 15,2 mm PA Noir

10281673

Gamme de prix
0,5681 € - 0,1807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    10.0 - 15.2 mm
  • Longueur de tête
    21.6 mm
Passe-câble anti-traction Plate 2.8 x 5.3 mm Nylon 6/6 Noir

10027394

Gamme de prix
0,0918 € - 0,067 €

Niveaux de stock
1207 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    2.3 x 4.6 mm, 2.8 x 5.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Noir

10173428

Gamme de prix
0,2066 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
22881 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    8.2 x 9.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 3,0 - 4,7 mm PA Noir

10258699

Gamme de prix
0,1031 € - 0,0883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 - 4.7 mm
  • Longueur de tête
    9.5 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3,0 x 7,6 mm Nylon 6/6 Noir

10027424

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    3 x 7.6 mm, 3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.8 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 - 7,4 mm PA Noir

10258736

Gamme de prix
0,1564 € - 0,1333 €

Niveaux de stock
7272 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.4 - 7.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9.2 - 10.5 mm Nylon 6/6 Noir

10173381

Gamme de prix
0,2066 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    9.2 x 10.5 mm, 11.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3,0 x 5,6 mm Nylon 6/6 Noir

10027387

Gamme de prix
0,0918 € - 0,067 €

Niveaux de stock
1970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    3.0 x 5.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Plate 4.1 x 7.6 mm Nylon 6/6 Noir

10027400

Gamme de prix
0,1341 € - 0,1107 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.5 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3,0 x 5,6 mm Nylon 6/6 Noir

10173343

Gamme de prix
0,1563 € - 0,1307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    3.0 x 5.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9,1 - 10,9 mm PA Noir

10258859

Gamme de prix
0,4054 € - 0,3457 €

Niveaux de stock
2837 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.1 - 10.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction 10,5 mm Nylon 6/6 Noir

10562598

Gamme de prix
0,4927 € - 0,4927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    10.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Largeur totale
    11.1 mm
Passe-câble anti-traction Double 2.3 x 4.5 mm PA Noir

10258682

Gamme de prix
0,1031 € - 0,0883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    2.3 x 4.5 mm
  • Longueur de tête
    9.5 mm