Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond 0.325 - 0.429 po PA Noir

Ce passe-câble anti-traction monobloc ancre en toute sécurité et protège les câbles et fils des bords tranchants en application. Fabriqué en nylon noir thermostabilisé et UL4 V-2.
Article de code:

23MP07K30

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 0,3238 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

80,95 €

250 x 0,3238 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond
Matière PA
Taille du câble 8.3 x 9.1 mm
Longueur de tête 19.1 mm
Épaisseur panneau max. 3.2 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Largeur totale 23.4 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter