Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond SJTO;SJT;S;STO PA Noir

Ce passe-câble anti-traction monobloc ancre en toute sécurité et protège les câbles et fils des bords tranchants en application. Fabriqué en nylon noir thermostabilisé et UL4 V-2.
Article de code:

23MP07P20

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1948 €
5000 - 9999 0,1671 €
10000 + 0,1464 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

97,40 €

500 x 0,1948 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond
Matière PA
Taille du câble SJTO;SJT;S;STO
Longueur de tête 18.9 mm
Épaisseur panneau max. 3.2 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Largeur totale 21.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter