Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond SV PA Noir

Ce passe-câble anti-traction monobloc ancre en toute sécurité et protège les câbles et fils des bords tranchants en application. Fabriqué en nylon noir thermostabilisé et UL4 V-2.
Article de code:

23MP15L10

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1217 €
5000 - 9999 0,1193 €
10000 + 0,1168 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

121,70 €

1000 x 0,1217 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond
Matière PA
Taille du câble SV
Longueur de tête 17.5 mm
Épaisseur panneau max. 2.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Largeur totale 14.3 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter