Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Plate 3.0 x 5.6 mm PA Noir

Ce passe-câble anti-traction auto-bloquant est fabriqué en nylon noir et est thermostabilisé selon la norme UL94-V-2. Il a une forme plate pour recevoir des câbles de 3,0 x 5,6 mm et 4,1 x 7,6 mm. Il doit être installé dans un trou de 11,5 x 13,0 mm dans un panneau de 2,56 mm d'épaisseur.
Article de code:

465701

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,3115 €
5000 - 9999 0,2957 €
10000 + 0,2669 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

155,75 €

500 x 0,3115 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Plate
Matière PA
Taille du câble 3.0 x 5.6 mm
Longueur de tête 13.0 mm
Épaisseur panneau max. 2.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter