Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond 5.6 - 7.4 mm PA Noir

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Référence Essentra :

10380369

Référence du fabricant:

465703

4000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,3174 €
5000 - 9999 0,3013 €
10000 + 0,272 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

158,70 €

500 x 0,3174 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond
Matière PA
Taille du câble 5.6 - 7.4 mm
Largeur de trous compatibles 11.5 mm
Longueur de tête 11.5 mm
Épaisseur panneau max. 2.5 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter