Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond/plat PA Noir

Ce passe-câble anti-traction pour double panneau est fabriqué en nylon noir UL94-V-2. Il ancre, isole et protège en toute sécurité les câbles de 6,4 à 15,2 mm de diamètre lorsqu'ils sont montés sur un double panneau d'une épaisseur maximale de 2,5 mm à travers un trou de montage de 22,2 x 22,2 mm. Le passe-câble anti-traction protège les câbles contre les forces de traction, de poussée ou de torsion. Ce profil convient aux câbles ronds ou plats.
Article de code:

465714

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 2,3684 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

1.184,20 €

500 x 2,3684 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond/plat
Matière PA
Taille du câble 6.4 - 15.2 mm
Longueur de tête 22.2 mm
Épaisseur panneau max. 2.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter