Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond 3,8 mm x 7,1 mm PA Noir

Le serre-câble anti-glissement est fabriqué en nylon noir et est utilisé pour passer des câbles de 3,8 x 7,1 mm de diamètre.
Article de code:

465716

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1386 €
10000 - 19999 0,1316 €
20000 + 0,1185 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

138,60 €

1000 x 0,1386 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond
Matière PA
Taille du câble 3.8 mm x 7.1 mm
Longueur de tête 11.4 mm
Épaisseur panneau max. 7.1 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Largeur totale 10.3 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter