Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Double 3,0 - 5,6 mm PA Noir

Ce passe-câble de délestage se clipse dans un panneau et maintient le câble pour le protéger des forces de traction. Ce passe-câble est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Article de code:

465724

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,108 €
10000 - 19999 0,1024 €
20000 + 0,0921 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

108,00 €

1000 x 0,108 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Double
Matière PA
Taille du câble 3.0 - 5.6 mm
Longueur de tête 11.0 mm
Épaisseur panneau max. 1.2 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter