Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond 6,4 - 7,4 mm PA Noir

Ce passe-câble de délestage se clipse dans un panneau et maintient le câble pour le protéger des forces de traction. Ce passe-câble est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Article de code:

465750

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1507 €
5000 - 9999 0,1425 €
10000 + 0,1284 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

75,35 €

500 x 0,1507 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond
Matière PA
Taille du câble 6.4 - 7.4 mm
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter