Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Blanc

Ce passe-câble de délestage se clipse dans un panneau et maintient le câble pour le protéger des forces de traction. Ce passe-câble est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Article de code:

465783

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,4457 €
2500 - 4999 0,4011 €
5000 + 0,361 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

222,85 €

500 x 0,4457 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Blanc
Forme de câbles compatibles Rond
Matière PA
Taille du câble 7.6 mm
Longueur de tête 15.9 mm
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter