Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond 9,2 - 11,0 mm PA Noir

Ce passe-câble de délestage se clipse dans un panneau et maintient le câble pour le protéger des forces de traction. Ce passe-câble est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Article de code:

465784

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,3904 €
2000 - 3999 0,3717 €
4000 + 0,333 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

78,08 €

200 x 0,3904 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond
Matière PA
Taille du câble 9.2 - 11.0 mm
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter