Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond 9,4 - 11,0 mm PA Noir

Ce passe-câble de délestage se clipse dans un panneau et maintient le câble pour le protéger des forces de traction. Ce passe-câble est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Référence Essentra :

10258873

Référence du fabricant:

465790

5712 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,468 €
2000 - 3999 0,4432 €
4000 + 0,4022 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

93,60 €

200 x 0,468 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond
Matière PA
Taille du câble 9.4 - 11.0 mm
Longueur de tête 22.2 mm
Épaisseur panneau max. 3.2 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter