Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond 7,4 - 8,2 mm PA Noir

Ce passe-câble de délestage se clipse dans un panneau et maintient le câble pour le protéger des forces de traction. Ce passe-câble est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Référence Essentra :

10281543

Référence du fabricant:

497644

3756 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,2703 €
500 - 999 0,1347 €
1000 - 9999 0,0898 €
10000 - 19999 0,0853 €
20000 + 0,0809 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

27,03 €

100 x 0,2703 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond
Matière PA
Taille du câble 7.4 - 8.2 mm
Longueur de tête 15.9 mm
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter