Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond 9,2 - 10,5 mm PA Noir

Ce passe-câble de délestage se clipse dans un panneau et maintient le câble pour le protéger des forces de traction. Ce passe-câble est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Article de code:

497654

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,8111 €
500 - 999 0,4062 €
1000 - 9999 0,2694 €
10000 + 0,257 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

81,11 €

100 x 0,8111 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond
Matière PA
Taille du câble 9.2 - 10.5 mm
Longueur de tête 28.0 mm
Épaisseur panneau max. 3.2 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter