Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Plate 2.8 x 5.3 mm PA Noir

Cette douille anti-traction en nylon noir peut accueillir des câbles plats dans vos applications d'assemblage électrique. Utilisé dans les applications destinées à éliminer la tension et l'usure des câbles. Utiliser avec l'outil de sertissage 34811 pour une installation plus facile.
Article de code:

SRB-F-2

1207 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,0884 €
5000 - 9999 0,0816 €
10000 - 19999 0,0773 €
20000 - 29999 0,0731 €
30000 + 0,0645 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

44,20 €

500 x 0,0884 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Plate
Matière PA
Taille du câble 2.8 x 5.3 mm
Longueur de tête 10.6 mm
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Largeur totale 9.5 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter