Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Plate 3.7 x 7.6 mm PA Noir

Cette douille anti-traction en nylon noir peut accueillir des câbles plats dans vos applications d'assemblage électrique. Utilisé dans les applications destinées à éliminer la tension et l'usure des câbles. Utiliser avec l'outil de sertissage 34811 pour une installation plus facile. Indice de protection UL E107293.
Article de code:

SRB-F-9

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1782 €
5000 - 9999 0,1658 €
10000 + 0,1575 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

178,20 €

1000 x 0,1782 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Plate
Matière PA
Taille du câble 3.7 x 7.6 mm
Longueur de tête 10.5 mm
Épaisseur panneau max. 2.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Largeur totale 12.7 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter