Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Noir

Cette douille anti-traction en nylon noir peut accueillir des câbles ronds dans vos applications d'assemblage électrique. Utilisé dans les applications destinées à éliminer la tension et l'usure des câbles. Utiliser avec l'outil de sertissage 34811 pour une installation plus facile. Indice de protection UL E107293.
Article de code:

SRB-R-3

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1989 €
5000 - 9999 0,1837 €
10000 + 0,1727 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

99,45 €

500 x 0,1989 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond
Matière PA
Taille du câble 7.6 mm
Longueur de tête 14.8 mm
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Largeur totale 15.9 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter