Menu  Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA Noir

Cette douille anti-traction en nylon noir peut accueillir des câbles ronds dans vos applications d'assemblage électrique. Utilisé dans les applications destinées à éliminer la tension et l'usure des câbles. Utiliser avec l'outil de sertissage 34811 pour une installation plus facile. Indice de protection UL E107293.
Article de code:

SRB-R-8

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1989 €
5000 - 9999 0,1837 €
10000 + 0,1727 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

99,45 €

500 x 0,1989 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond
Matière PA
Taille du câble 8.2 - 9.2 mm
Longueur de tête 14.8 mm
Épaisseur panneau max. 3.2 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Largeur totale 19.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter