Menu  Rechercher

Passe-fil IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

Ce passe-fil d'étanchéité assure une étanchéité à la poussière et à l'eau, convient ainsi aux applications externes. Il est facile à installer et résiste aux vibrations et sert également de bouchon d'obturation jusqu'à l'installation d'un câble.
Référence Essentra :

10224984

Référence du fabricant:

283120001499

91230 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,2857 €
500 - 999 0,2573 €
1000 + 0,2288 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

14,29 €

50 x 0,2857 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Éthylène-propylène-diène-monomère
Forme de tête Rond
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter