Menu  Rechercher

Passe-fil IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Ce passe-fil d'étanchéité est fabriqué en EPDM gris et est classé IP67 lorsqu'il est installé sur vos armoires électriques. Conçu pour s'adapter à un filetage métrique.
Référence Essentra :

10368015

Référence du fabricant:

283250022599

7850 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,649 €
500 - 999 0,5829 €
1000 + 0,5195 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

32,45 €

50 x 0,649 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris clair
Matière complète Éthylène-propylène-diène-monomère
Forme de tête Rond
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter