Menu  Rechercher

Passe-fil IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Ce passe-fil d'étanchéité assure une étanchéité à la poussière et à l'eau, convient ainsi aux applications externes. Il est facile à installer et résiste aux vibrations et sert également de bouchon d'obturation jusqu'à l'installation d'un câble.
Référence Essentra :

10225264

Référence du fabricant:

283630001499

248 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 + 24,5138 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

122,57 €

5 x 24,5138 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Éthylène-propylène-diène-monomère
Forme de tête Rond
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter