Menu  Rechercher

Passe-fil IP67 PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Ce passe-fil étanche aux liquides est fabriqué en EPDM gris et est classé IP67 lorsqu'il est installé sur vos boîtiers électriques. Conçu pour s'adapter aux filetages PG.
Référence Essentra :

10314210

Référence du fabricant:

LTG-39897

40996 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,39 €
5000 + 0,359 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

390,00 €

1000 x 0,39 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Éthylène-propylène-diène-monomère
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter