Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 2499 | 0,502 € |
2500 + | 0,2349 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | TPE |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 19.0 mm |
Ø trou | 0.748 in |
Diamètre intérieur | 12.5 mm |
Diamètre intérieur | 0.492 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Diamètre total | 25.5 mm |
Diamètre total | 1.004 in |
Hauteur totale | 6.4 mm |
Hauteur totale | 0.252 in |
Épaisseur panneau | 1.6 mm |
Épaisseur panneau | 0.063 in |
Matière complète | Elastomère thermoplastique |