Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 1,6481 € |
1000 + | 0,7848 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | TPE |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 37.0 mm |
Ø trou | 1.457 in |
Diamètre intérieur | 31.2 mm |
Diamètre intérieur | 1.228 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Diamètre total | 45.5 mm |
Diamètre total | 1.791 in |
Hauteur totale | 9.5 mm |
Hauteur totale | 0.374 in |
Épaisseur panneau | 1.6 mm |
Épaisseur panneau | 0.063 in |
Matière complète | Elastomère thermoplastique |