Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 2499 | 0,0735 € |
2500 - 4999 | 0,07 € |
5000 - 7499 | 0,0663 € |
7500 - 9999 | 0,0626 € |
10000 + | 0,0588 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 10.0 mm |
Ø trou | 0.394 in |
Diamètre intérieur | 8.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.315 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Diamètre total | 14.0 mm |
Diamètre total | 0.551 in |
Hauteur totale | 8.0 mm |
Hauteur totale | 0.315 in |
Épaisseur panneau | 3.0 mm |
Épaisseur panneau | 0.118 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |