Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | 0,1948 € |
500 - 999 | 0,1851 € |
1000 - 1499 | 0,1741 € |
1500 - 1999 | 0,1644 € |
2000 + | 0,1547 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 22 mm |
Ø trou | 0.866 in |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre intérieur | 0.63 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Diamètre total | 27 mm |
Diamètre total | 1.063 in |
Hauteur totale | 7.5 mm |
Hauteur totale | 0.295 in |
Épaisseur panneau | 1.5 mm |
Épaisseur panneau | 0.059 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |