Menu  Rechercher

Patin inclinable à emboiter

En cours de production

Les patins à pousser sont des patins avec un insert à ressort. Conçus pour assurer la mobilité et la stabilité des meubles et autres produits. Un capuchon pour une finition propre. Ils sont également dotés d'une articulation à rotule qui permet de l'incliner.

  • Utilisé sur le mobilier et d'autres produits pour la stabilité et la mobilité.
  • Il est fourni en une seule pièce pour une installation plus facile.
  • La gamme offre un éventail de bases pour s'adapter à diverses applications.
Matière: Acier Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Matière de la base d1 h1 Griffes métalliques H Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
16
Acier
10.0 mm
O
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16
Acier
10.0 mm
Non
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16-18
Acier
8.5 mm
Non
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16
Nylon
13.5 mm
O
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
19
Acier
13.5 mm
Oui
18.0 mm
0,3611 € - 0,4013 € Demander le délai de livraison ici
16
Acier
8.7 mm
O
15.8 mm
0,4548 € - 0,5054 € Demander le délai de livraison ici
16
Acier
8.7 mm
O
15.8 mm
Demander le délai de livraison ici
16-18
Acier
12.0 mm
Oui
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
22
Acier
12.0 mm
Oui
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16-18
PA
12.0 mm
Oui
18.0 mm
10435892 0,3611 € - 0,4013 € Demander le délai de livraison ici
16
Nylon
9.0 mm
O
15.8 mm
Demander le délai de livraison ici
16
Nylon
13.5 mm
O
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
19
PA
13.5 mm
Oui
18.0 mm
22.0 mm Patin à enfoncer Noir Acier

10435854


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Matière
    Acier
19.0 mm Patin à enfoncer Naturel Acier

10435847


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Matière
    Acier
Rond Patin à enfoncer 16.0 mm 28.5 mm Naturel Acier

10435861


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    8.5 mm
  • Gauge
    16-18
  • Matière
    Acier
Patin à enfoncer 23.4 mm 1.2 mm Noir Acier

10435885


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Matière
    Acier
Rond Patin à enfoncer 19.0 mm 31.0 mm Naturel Acier

10435953


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Matière
    Acier
Patin à enfoncer 31.0 mm 1.2 mm Noir Acier

10435915

Gamme de prix
0,4013 € - 0,3611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Matière
    Acier
Patin à enfoncer 31.0 mm 1.2 mm Noir Acier

10435908

Gamme de prix
0,5054 € - 0,4548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Matière
    Acier
Rond Patin à enfoncer 28.5 mm 31.0 mm Naturel Acier

10435977


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Matière
    Acier
Rond Patin à enfoncer 22.0 mm 31.0 mm Naturel Acier

10435960


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    22
  • Matière
    Acier
Rond Patin à enfoncer 28.5 mm 31.0 mm Naturel Acier

10435946


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Matière
    Acier
Patin à enfoncer 31.0 mm 1.2 mm Noir Acier

10435892

Gamme de prix
0,4013 € - 0,3611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    9.0 mm
  • Gauge
    16
  • Matière
    Acier
Patin à enfoncer 23.4 mm 1.2 mm Blanc Acier

10435878


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Matière
    Acier
Rond Patin à enfoncer 19.0 mm 31.0 mm Naturel Acier

10435939


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Matière
    Acier