Les patins ronds porteurs servent à la fois de bouchons de protection et de patins. Idéaux pour des applications de charges modérées à lourdes Protègent les sols contre les rayures et les dommages.
Matière: ABS, Nylon, Butyrate, PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1632
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Couleur | Matière | OD | WT | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0959 € - 0,1492 € | 7200 En stock |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,1054 € - 0,1639 € | Demander le délai de livraison ici |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,098 € - 0,1524 € | 7200 En stock |
17
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,084 € - 0,1307 € | Demander le délai de livraison ici |
13
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1046 € - 0,1627 € | Demander le délai de livraison ici |
19
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,1424 € - 0,2216 € | 4216 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1542 € - 0,2398 € | Demander le délai de livraison ici |
19
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,0904 € - 0,1406 € | 6994 En stock |
17
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1771 € - 0,2755 € | 12850 En stock |
11
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1678 € - 0,261 € | Demander le délai de livraison ici |
15
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,1358 € - 0,2113 € | Demander le délai de livraison ici |
15
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,0759 € - 0,1181 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1054 € - 0,1639 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1563 € - 0,2432 € | Demander le délai de livraison ici |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,0843 € - 0,1312 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,0773 € - 0,1203 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1039 € - 0,1617 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
Butyrate
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,1069 € - 0,1663 € | Demander le délai de livraison ici |
17
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0862 € - 0,1341 € | Demander le délai de livraison ici |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,1411 € - 0,2195 € | Demander le délai de livraison ici |
17
|
Noir
|
Nylon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer