Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 4,32 € |
50 - 99 | 3,46 € |
100 - 199 | 3,24 € |
200 - 499 | 3,02 € |
500 - 999 | 2,81 € |
1000 + | 2,59 € |
Filetage manuel | Main droite |
---|---|
Type de filetage | Coarse |
d1 tol. H9 | 4.0 |
l1 ±0.5 | 6.0 |
d2 | M4 |
l2 ±0.5 | 21.0 |
l3 ±0.5 | 16.0 |
l4 | 6.0 |
l5 ±0.2 | 10.0 |
w1 tol. h11 | 8.0 |
w2 -0,2 | 4.0 |
w3 tol. h11 | 8.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Poids g | 6.0 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.