Menu  Rechercher

Pièces d'accouplement pour les articulations à chape | Essentra Components

En cours de production

Ces pièces d'accouplement pour articulations à chape sont censées fonctionner avec l'articulation à chape, en permettant un mouvement lisse et maîtrisé. Elles sont destinées à s'insérer entre nos articulations à chape pour fournir une connexion là où une compensation angulaire est requise.

L'excellente adaptation de la pièce d'accouplement fournit une connexion serrée et solide avec l'articulation à chape, assurant stabilité, fiabilité et transmission optimale de charge. La finition à surface lisse de la pièce d'accouplement réduit le frottement et l'usure entre les composants d'accouplement, contribuant à la longévité et à l'efficacité globales de l'articulation.

Elle assure qu'ils demeurent alignés et enclenchés sous des charges et conditions variables en fournissant une connexion fiable et sûre. La taille de filetage est conçue pour correspondre à l'articulation à chape, rendant l'installation et le retrait faciles. Utilisées dans diverses applications pour les liaisons de direction, les systèmes de suspension et les mécanismes de contrôle dans le secteur automobile, la fabrication et la construction.

  • Destinées à s'insérer entre nos articulations à chape pour fournir une connexion là où une compensation angulaire est requise.
  • La taille de filetage est conçue pour correspondre à l'articulation à chape, rendant l'installation et le retrait faciles.
  • La finition à surface lisse de la pièce d'accouplement réduit le frottement et l'usure, contribuant à la longévité et à l'efficacité de l'articulation.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Filetage manuel Type de filetage d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Ajouter au panier
4,8076 € - 8,0161 € Demander le délai de livraison ici
M10
Left Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
2,9178 € - 4,8699 € Demander le délai de livraison ici
M6
Left Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
2,7517 € - 4,5792 € Demander le délai de livraison ici
M4
Left Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
12,2734 € - 17,5275 € Demander le délai de livraison ici
M20
Right Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
3,9769 € - 6,6351 € Demander le délai de livraison ici
M8
Left Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
4,8803 € - 8,1408 € Demander le délai de livraison ici
M12
Left Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
2,9905 € - 4,9841 € Demander le délai de livraison ici
M5
Left Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
7,5904 € - 12,6576 € Demander le délai de livraison ici
M16
Left Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
4,5896 € - 7,6527 € Demander le délai de livraison ici
M10
Right Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
8,4419 € - 12,0658 € Demander le délai de livraison ici
M16
Right Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
2,8555 € - 4,7661 € Demander le délai de livraison ici
M6
Right Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
2,6894 € - 4,4857 € Demander le délai de livraison ici
M4
Right Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
4,4961 € - 7,4866 € Demander le délai de livraison ici
M10
Right Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
11,6816 € - 16,6865 € Demander le délai de livraison ici
M20
Right Hand
Coarse
20.0
105.0
30.0
2,8451 € - 4,7453 € Demander le délai de livraison ici
M5
Right Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
4,5896 € - 7,6423 € Demander le délai de livraison ici
M10
Left Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
6,8636 € - 11,4324 € Demander le délai de livraison ici
M14
Left Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
10,4148 € - 14,8797 € Demander le délai de livraison ici
M16
Right Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
3,79 € - 6,3132 € Demander le délai de livraison ici
M8
Left Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
22,7401 € - 37,9002 € Demander le délai de livraison ici
M8
Right Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
  • sur 2
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 10.0 M10 15.0 Acier

20211783

Gamme de prix
8,0161 € - 4,8076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 6.0 M6 9.0 Acier

20211745

Gamme de prix
4,8699 € - 2,9178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 4.0 M4 6.0 Acier

20211721

Gamme de prix
4,5792 € - 2,7517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 20.0 M20 30.0 Acier

20211714

Gamme de prix
17,5275 € - 12,2734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 8.0 M8 12.0 Acier

20211769

Gamme de prix
6,6351 € - 3,9769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 12.0 M12 18.0 Acier

20211790

Gamme de prix
8,1408 € - 4,8803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 5.0 M5 7.5 Acier

20211738

Gamme de prix
4,9841 € - 2,9905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 16.0 M16 24.0 Acier

20211844

Gamme de prix
12,6576 € - 7,5904 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 10.0 M10 15.0 Acier

20211639

Gamme de prix
7,6527 € - 4,5896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 16.0 M16 24.0 Acier

20211691

Gamme de prix
12,0658 € - 8,4419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 6.0 M6 9.0 Acier

20211592

Gamme de prix
4,7661 € - 2,8555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 4.0 M4 6.0 Acier

20211578

Gamme de prix
4,4857 € - 2,6894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 10.0 M10 15.0 Acier

20211622

Gamme de prix
7,4866 € - 4,4961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 20.0 M20 30.0 Acier

20211707

Gamme de prix
16,6865 € - 11,6816 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 5.0 M5 7.5 Acier

20211585

Gamme de prix
4,7453 € - 2,8451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 10.0 M10 15.0 Acier

20211776

Gamme de prix
7,6423 € - 4,5896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 14.0 M14 21.0 Acier

20211813

Gamme de prix
11,4324 € - 6,8636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 16.0 M16 24.0 Acier

20211684

Gamme de prix
14,8797 € - 10,4148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 8.0 M8 12.0 Acier

20211752

Gamme de prix
6,3132 € - 3,79 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 8.0 M8 12.0 Acier

20211615

Gamme de prix
37,9002 € - 22,7401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8