Menu  Rechercher

Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 20.0 M20 30.0 Acier

Cette pièce d'accouplement pour chape femelle est utilisée dans les liaisons mécaniques et les systèmes qui requièrent une connexion sûre. Elle assure le bon alignement, la stabilité et le transfert de charge de l'assemblage de l'articulation. Elle est fabriquée en acier, ce qui lui confère durabilité et solidité. Conçue pour que la taille de filetage corresponde à l'articulation à chape.
Code article:

20211707

26 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 16,07 €
50 - 99 12,86 €
100 - 199 12,05 €
200 + 11,25 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

16,07 €

1 x 16,07 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main droite
Type de filetage Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 30.0
d2 M20
l2 ±0.5 105.0
l3 ±0.5 80.0
l4 38.0
l5 ±0.2 50.0
w1 tol. h11 40.0
w2 -0,2 20.0
w3 tol. h11 40.0
f1 ±0.2 1.0
Poids g 783.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter