Menu  Rechercher

Pied à encliqueter 16.0 mm 4.0 mm 5.0 mm PVC

Le pied à insérer empêche le glissement et réduit les vibrations, avec un montage facile grâce àune conception simple.
Référence Essentra :

10060315

Référence du fabricant:

049160011407

2500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,5463 €
500 - 999 0,39 €
1000 + 0,2999 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

54,63 €

100 x 0,5463 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 4.0 mm
Type d'accessoire Pied à insérer
Couleur Noir
Forme de base Rond
Matière de la base PVC
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter