Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Hauteur de la base | Plage de diamètres de trou compatibles | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1226 € - 0,243 € | 37500 En stock |
Nylon
|
Naturel
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.31 mm
|
||
| 0,1268 € - 0,2513 € | 4500 En stock |
Nylon
|
Naturel
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,10 € - 0,14 € | 44000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,1353 € - 0,2681 € | 14400 En stock |
Nylon
|
Naturel
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,2578 € | 22000 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,054 € - 0,0756 € | 60000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.11 - 0.126 in
2.8 - 3.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1089 € - 0,2158 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Naturel
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,5275 € - 2,7498 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,4784 € - 3,1934 € | Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,2221 € - 2,5665 € | Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,2894 € | 21000 En stock |
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.228 - 0.236 in
5.8 - 6.0 mm
|
|
||
| 1,1334 € - 1,2152 € | Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1089 € - 0,2578 € | 10000 En stock |
|
Noir
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
| 1,4502 € - 2,806 € | Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5347 € - 3,223 € | 3750 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,337 € - 7,0077 € | Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Gris
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2801 € - 0,2823 € | 32500 En stock |
|
Noir
|
|
0.984 - 0.197 in
25.0 - 5.0 mm
|
|
||
| 0,5309 € - 2,8031 € | 1000 En stock |
|
Noir
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 0,3674 € - 0,5499 € | 1600 En stock |
|
Noir
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2351 € - 0,4671 € | 7000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.98 in
24.89 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer