Menu  Rechercher

Pied à encliqueter 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

La butée à encliqueter est fabriquée avec une partie de tige fendue pour rendre l'insertion facile et le retrait difficile.
Référence Essentra :

10084175

Référence du fabricant:

122001059907

18699 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,2745 €
1000 + 0,214 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

137,25 €

500 x 0,2745 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 6.5 mm
Type d'accessoire Pied à encliqueter
Couleur Noir
Forme de base Rond
Matière de la base PVC
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter