Menu  Rechercher

Butée d'empilage T3 d6 D12 h3.8 PVC noir

Made from Black PVC these Stacking Buffers have a simple push-fit design. They are ideally used for stacking chairs.
Référence Essentra :

10203910

Référence du fabricant:

1287139

9436 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 1,4051 €
5000 + 0,6691 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

702,55 €

500 x 1,4051 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Butée d’empilage
Couleur Noir
Forme de base Rond
Matière de la base PVC
Code produit 3926909790

Le produit 1287139 remplace:

Butée d'empilage 12.0 mm 3.8 mm 6.0 mm PVC Noir
Référence Essentra : 10629178
Référence du fabricant: 462144

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter