Menu  Rechercher

Pieds-rivets 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm PA Noir

Les pieds à installation par pression ont un profil bas et conviennent parfaitement aux patins à base métallique standard.
Référence Essentra :

10338575

Référence du fabricant:

1299698

9473 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,76 €
250 - 999 1,1517 €
1000 + 0,8969 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

88,00 €

50 x 1,76 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 12.0 mm
Type d'accessoire Pied à insérer
Couleur Noir
Forme de base Rond
Matière de la base Nylon
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter