Menu  Rechercher

Pieds-rivets 16.0 mm 6.3 mm 7.0 mm PA Noir

Le pied à rivet de 18,0 mm | 0,709 po de diamètre se clipse dans les trous de 7,8 mm | 0,307 po de diamètre et se fixe avec un rivet pour protéger les sols et les extrémités de tube.
Article de code:

1301370

12063 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,314 €
250 - 999 0,8594 €
1000 + 0,6687 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

65,70 €

50 x 1,314 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Pied à insérer
Couleur Noir
Forme de base Rond
Matière de la base PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter