Menu  Rechercher

Pied à clipser 7.7 mm 1.6 mm 3.2 mm PVC Noir

Une solution idéale pour les boîtes et casiers, ces pieds encliquetables sont faciles à installer, il suffit de les encliqueter dans les trous poinçonnés ou forés. Fabrication en PVC noir.
Référence Essentra :

10340776

Référence du fabricant:

1347532

20920 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,2588 €
10000 + 0,1323 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

258,80 €

1000 x 0,2588 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 1.6 mm
Type d'accessoire Pied à bague
Couleur Noir
Forme de base Rond
Matière de la base PVC
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter