Menu  Rechercher

Pied à encliqueter 17.5 mm 4.0 mm 13.3 mm PVC

Les pieds encliquetables en PVC noir sont idéals pour les boîtes et casiers. Faciles à monter, il suffit de les encliqueter dans les trous poinçonnés ou forés.
Référence Essentra :

10090428

Référence du fabricant:

15509

2527 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,3134 €
10000 + 0,1337 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

313,40 €

1000 x 0,3134 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 4.0 mm
Type d'accessoire Pied à bague
Couleur Noir
Forme de base Rond
Matière de la base PVC
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter