Menu  Rechercher

Pied à installation par pression 50.0 mm 34.0 mm PA

Ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical/electronic equipment..
Article de code:

2420/BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
80 - 799 0,824 €
800 + 0,4034 €
Qté par sac standard : 800

Commande par lots de 80

Prix total :

65,92 €

80 x 0,824 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Pied à emboîter
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Couleur Noir
Forme de base Rond
Matière de la base PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter