Menu  Rechercher

Pied pour canne ou béquille 25.0 mm 39.0 mm Caoutchouc Noir

Les pieds en caoutchouc à clipser protègent les sols et les extrémités de tubes.
Référence Essentra :

10280386

Référence du fabricant:

497462

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 2,8681 €
500 + 1,3657 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

143,41 €

50 x 2,8681 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 39.0 mm
Type d'accessoire Pied pour canne ou béquille
Couleur Noir
Forme de base Rond
Matière de la base Caoutchouc
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter