Menu  Rechercher

Pied à encliqueter 10.3 mm 2.0 mm 4.5 mm PVC

Les pieds en caoutchouc à clipser protègent les sols et les extrémités de tubes.
Référence Essentra :

10104248

Référence du fabricant:

50493

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1895 €
5000 + 0,0843 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

94,75 €

500 x 0,1895 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 2.0 mm
Type d'accessoire Pied à bague
Couleur Noir
Forme de base Rond
Matière de la base PVC
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter