Menu  Rechercher

Pied à clipser 9.5 mm 2.4 mm 4.4 mm PA Naturel

La butée à encliqueter est fabriquée avec une partie de tige fendue pour rendre l'insertion facile et le retrait difficile.
Référence Essentra :

10149010

Référence du fabricant:

BDH020A

44000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2000 - 19999 0,14 €
20000 + 0,10 €
Qté par sac standard : 20000

Commande par lots de 2000

Prix total :

280,00 €

2000 x 0,14 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 2.4 mm
Type d'accessoire Butée à encliqueter
Couleur Naturel
Forme de base Rond
Matière de la base PA
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter