Menu  Rechercher

Butée 25.4 mm 3.2 mm PA Naturel

La butée à encliqueter est fabriquée avec une partie de tige fendue pour rendre l'insertion facile et le retrait difficile.
Référence Essentra :

10149058

Référence du fabricant:

BDS010A

6938 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
350 - 3499 0,2071 €
3500 + 0,1314 €
Qté par sac standard : 3500

Commande par lots de 350

Prix total :

72,49 €

350 x 0,2071 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 3.2 mm
Type d'accessoire Butée à encliqueter
Couleur Naturel
Forme de base Rond
Matière de la base PA
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter