Menu  Rechercher

Butée 7.8 mm 1.1 mm PA Naturel

La butée à encliqueter est fabriquée avec une partie de tige fendue pour rendre l'insertion facile et le retrait difficile.
Référence Essentra :

10149188

Référence du fabricant:

BFS020A

12460 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,2072 €
10000 + 0,1046 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

207,20 €

1000 x 0,2072 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 1.1 mm
Type d'accessoire Goujon avec tige à tête plate
Couleur Naturel
Forme de base Rond
Matière de la base Nylon
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter